튜빙 및 튜브 액세서리 — 지지 시스템
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
지지 시스템 — 용접 플레이트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S6-WP 304 스테인리스강 - 3.46인치(87.9mm) 길이 - 304-S3-WP 304 스테인리스강 - 1.97인치(50.0mm) 길이 - 304-S5-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - 304-S1-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - -
지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - 304-S3T-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - -
지지 시스템 — 레일 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RN CF8M - - - -
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-WPE 304 스테인리스강 - 3.07인치(78.0mm) 길이 - 304-S1-WPE 304 스테인리스강 - 2.52인치(64.0mm) 길이 - 304-S5-WPE 304 스테인리스강 - 3.94인치(100mm) 길이 - 304-S6-WPE 304 스테인리스강 - 4.57인치(116mm) 길이 - -
지지 시스템 — 스트럿(Strut) 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-SN 316 스테인리스강 - - - S-S0-SN 탄소강 - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간