페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기
Swaging tools available with these specifications:
- 1/4 to 5/8 in (6 to 16 mm) tube OD
- 1/8 to 1 in connection size
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-ST-10M0GA - - - - MS-ST-16M0GA - - - - MS-ST-400GA - - - - MS-ST-6M0GA - - - - MS-ST-8M0GA - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1010GA - - - - MS-ST-12M0GA - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-810GA - - - - MS-ST-600GA - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간