튜빙 및 튜브 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
지지 시스템 — 쿠션 클램프 튜브 지지대스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-TBC12 탄소강 3/4인치 - - S-TBC4 탄소강 1/4인치 - - S-TBC6 탄소강 3/8인치 - - S-TBC8 탄소강 1/2인치 - - SS-TBC12 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/4인치 - - SS-TBC16 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1인치 - - SS-TBC4 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/4인치 - - SS-TBC6 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/8인치 - - SS-TBC8 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/2인치 - - -
지지 시스템 — P 클램프 지지대스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-TBP16 316 스테인리스강 1인치 - - SS-TBP4 316 스테인리스강 1/4인치 - - SS-TBP12 316 스테인리스강 3/4인치 - - SS-TBP6 316 스테인리스강 3/8인치 - - SS-TBP8 316 스테인리스강 1/2인치 - - -
튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더 — 핸드 튜브벤더스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-8 - 1/2인치 - 1 1/2인치 굽힘 반경 MS-HTB-8M - 8mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-4T - 1/4인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-5 - 5/16인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-6M - 6mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-6T - 3/8인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-10M - 10mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-12M - 12mm - 38mm 굽힘 반경 MS-HTB-2 - 1/8인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-3M - 3mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-4 - 1/4인치 - 3/4인치 굽힘 반경 -
튜브 절단 및 준비 — 절단 휠 스크류스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TC-SCREW - - - - -
튜브 절단 및 준비 — 절단 휠스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TCW-308 - - - - -
튜브 절단 및 준비 — 꺼스름 제거기스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TDT-24 - - - - -
튜브 절단 및 준비 — 튜브 단면 처리기스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TF-BIT - - - - -
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - - - - MS-ST-10M0GA - - - - MS-ST-12M0GA - - - - MS-ST-16M0GA - - - - MS-ST-400GA - - - - MS-ST-600GA - - - - MS-ST-6M0GA - - - - MS-ST-810GA - - - - MS-ST-8M0GA - - - - -
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 이중 튜브 지지대스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - -
지지 시스템 — 적층 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-PP-6T-ST 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S3-PP-8T-ST 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S1-PP-4T-ST 폴리프로필렌 1/4인치 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간