피팅 — 스누버 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-SA-EL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-SA-EW 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-SA-EA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-SA-EA 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-SA-EW 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-SA-EG 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간