용접 피팅 — 소켓 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-TSW-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 수나사 NPT SS-6-TSW-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 암나사 NPT SS-8-TSW-6 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-16-TSW-6 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 SS-6-TSW-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 수나사 NPT SS-4-TSW-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 암나사 NPT SS-12-TSW-6 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-6-TSW-6 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-TSW-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/8인치 암나사 NPT SS-8-TSW-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 암나사 NPT SS-8-TSW-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 암나사 NPT SS-8-TSW-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 수나사 NPT SS-4-TSW-6 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 -
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-TSW-9 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-8-TSW-9 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-12-TSW-9 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-16-TSW-9 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 -
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-3 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-8-TSW-3 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-6-TSW-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-TSW-3 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간