콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-44M-A-200 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44M-A-441 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 콘 튜브 스터브 SS-440-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-44M-A-400 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-440-3 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간