콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CN4NM4MF15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 수나사 NPT CN6HM4HF60 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 CN6MM4NF15 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT CN4HM4NF15 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간