튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M5-8M 황동 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 B-1215-10 황동 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 B-405-3 황동 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 B-8M5-6M 황동 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M4-1 나일론 6mm - - - B-814-1 황동 1/2인치 - - - B-1214-1 황동 3/4인치 - - - B-1014-1 황동 5/8인치 - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1212-61F 스테인리스강 3/4인치, 18mm - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-8-RJ-2-T PTFE - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간