튜브 피팅 및 어댑터 — 판넬용
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-12M0-61 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 B-300-61 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-400-R1-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 B-100-61 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-200-61 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-200-71-2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-400-11-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT B-400-61 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-400-71-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-400-71-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-600-61 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-600-71-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-6M0-61 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-810-11-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT B-810-61 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-810-71-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-400-11-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-400-61 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-61-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-61-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 37° 확관 SS-400-61-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-61SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-71-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-400-71-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-R1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4M0-61 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-500-61 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-11-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-600-11-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-600-11-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-600-61 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-61-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-61-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 37° 확관 SS-600-61-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-71-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-600-71-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-600-71-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-600-R1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6M0-11-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-6M0-61 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6M0-71-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-810-11-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-810-11-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-810-61 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-61-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-61-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-61-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 37° 확관 SS-810-71-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-810-71-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-810-R1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8M0-61 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-8M0-61-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-8M0-61 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 M-400-61 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 M-810-61 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 PFA-420-61 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 S-400-71-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-100-61 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1010-61 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-10M0-61 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1210-11-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT SS-1210-61 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1210-61-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 37° 확관 SS-1210-71-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1210-R1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12M0-11-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-12M0-61 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-12M0-71-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-1610-11-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT SS-1610-61 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1610-61-16AN 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 37° 확관 SS-16M0-61 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-18M0-61 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-200-11-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-200-61 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-200-61-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-200-71-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-200-R1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-20M0-61 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-2400-61 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-25M0-61 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-300-61 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3M0-61 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-11-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-10M0-R1-10M 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 10 mm 스웨즈락® 튜브 어댑터 2507-400-61-SG2 - 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 2507-600-61-SG2 - 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 2507-810-61-SG2 - 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 6MO-810-61 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 6MO-400-61 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간