파이프 피팅 — 리듀서
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
파이프 피팅 — 리듀서 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-RB-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 암나사 NPT SS-4-RAT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HRNT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 B-6-HRCG-4 황동 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간