파이프 피팅 — 캡 및 플러그
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-4-P 황동 1/4인치 수나사 NPT - - M-4-P 합금 400 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4-P-RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - SS-2-P-RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-8-P 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - SS-6-P-RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - SS-6-P-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-4-P-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-16-P 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - 2507-8-P-SG2 - 1/2인치 수나사 NPT - - SS-8-P-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-12-P 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - 2507-8-P 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-8-P-RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - SS-6-P 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-CP 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-6-CP 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-4-AN-CP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 37° AN 확관 - - SS-2-CP 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-16-CP 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-12-CP 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-4-CP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-HPST 316 스테인리스강 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-8-HPST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-4-HP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-6-HP 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-4-HPST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-8-HP 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-12-HPST 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-6-HPST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-2-HP 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 육각 헤드 플러그(Hex Head Plug)스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-PST 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-8-PST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-4-PST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-6-PST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-16-PST 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간