피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 유니온 — 크로스스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-CS 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-CS 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 유니온 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-T 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-T 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-TP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-HVCR-T 316L 스테인리스강 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 유니온 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-9P 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-VCR-9 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-VCR-9P 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-9 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-2-VCR-9 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 유니온 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-CG 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 SS-4-VCR-CG 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 SS-2-VCR-CG 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 SS-12-VCR-6-DM 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-VCR-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-6-DM 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-6-DF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-VCR-6-DM 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-6-DMP 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-2-VCR-6-DM 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간