피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Ultra-Torr 진공 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-UT-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-8-UT-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-2-UT-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-6-UT-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-6-UT-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-12-UT-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 수나사 NPT SS-1-UT-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-16-UT-1-16 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 수나사 NPT SS-2-UT-1-2BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-UTN 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 Ultra-Torr® 진공 피팅 - - SS-8-UTN 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 Ultra-Torr® 진공 피팅 - - SS-4-UTN 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 Ultra-Torr® 진공 피팅 - - -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-UT-A-16 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-4 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-6 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-8 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-10 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 5/8인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-10BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 5/8인치 튜브 스터브 SS-16-UT-A-20 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1 1/4인치 튜브 스터브 SS-1-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-4 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-6 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-8 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-6 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-12 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 튜브 스터브 -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 슬리브스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UTS 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 슬리브 - - -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-9 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-UT-6 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-16-UT-6 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-4-UT-6 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-4-UT-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-UT-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6-UT-6 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-6-UT-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-6-UT-6-600 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-UT-6 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-UT-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-3 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-3 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간