피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
용접 피팅 — 용접 어댑터 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-6-MTW-A-4TSW 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-16-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 1인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MPW-A-6TSW 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 맞대기 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MTW-A-4TSW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MTW-A-6TSW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간