VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-WVCO-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 수나사 NPT SS-4-WVCO-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-4-VCO-3A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 SS-2-VCO-3 316 스테인리스강 1/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-3-4TA 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4-WVCO-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 암나사 NPT SS-8-WVCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-WVCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6-VCO-3 316 스테인리스강 3/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-WVCO-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 수나사 NPT SS-8-WVCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 암나사 NPT SS-8-VCO-3-8TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12-VCO-3 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-3-4MTW 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Male 용접 SS-4-VCO-3 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-4-WVCO-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-8-VCO-3 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-16-VCO-3 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCO-3-6TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 316L-8-VCO-3A 316L 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 SS-8-WVCO-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 수나사 NPT SS-12-WVCO-6-1210 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCO-3-8MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Male 용접
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간