VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-VCO-6-1210 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16-VCO-1 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-1 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-4-VCO-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-4-VCO-1-BL 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 - - SS-4-VCO-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCO-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-8-VCO-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-8-VCO-1-BL 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 - - SS-8-VCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCO-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-6-VCO-1 316 스테인리스강 3/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCO-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-4-VCO-1A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 SS-12-VCO-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 수나사 NPT SS-16-VCO-1-16 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 수나사 NPT SS-4-VCO-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-8-VCO-1 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCO-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCO-9-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCO-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-VCO-9-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCO-9P-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-8-VCO-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간