VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 그랜드
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-3-4TSW 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCR-3-6MTA 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6-VCR-3 316 스테인리스강 3/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCR-3 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCR-3-4MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Male 용접 SS-8-VCR-3-6MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 Male 용접 SS-8-VCR-3-6TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8-VCR-3-8MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Male 용접 SS-8-VCR-3-8TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8-VCR-3-BL 316 스테인리스강 1/2인치 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 - - 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-12-VCR-3-12MTW 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 Male 용접 SS-12-VCR-3-12TA 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12-VCR-3-BL 316 스테인리스강 3/4인치 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 - - SS-16-VCR-3 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 소켓 용접 SS-16-VCR-3-16MTW 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 Male 용접 SS-1-VCR-3 316 스테인리스강 1/16인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/16인치 튜브 소켓 용접 SS-2-VCR-3 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 소켓 용접 SS-2-VCR-3-2MTW 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 Male 용접 SS-2-VCR-3-2TA 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-2-VCR-3-BL 316 스테인리스강 1/8인치 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 - - SS-4-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCR-3-2TSW 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCR-3-4MTW 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Male 용접 SS-4-VCR-3-4TA 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4-VCR-3-BL 316 스테인리스강 1/4인치 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 - - 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-10-VCR-3 316 스테인리스강 5/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 5/8인치 튜브 소켓 용접 SS-12-VCR-3 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCR-3-2MTW 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 Male 용접 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간