VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Short Male Nuts
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Short Male Nuts
Precision-machined short male nut ensures robust VCR® face seal integrity in high-purity, high-vacuum, and critical fluid system applications.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCR-4-.54NC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4-.65NC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4-.65 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.