VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 사이드로드 가스켓 조립 공구스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-4-VCR-ZC-TL 폴리에테르설폰(PES) - - - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 가스켓스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L 스테인리스강 - - - - NI-12-VCR-2 니켈 - - - - NI-12-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-12-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-16-VCR-2 니켈 - - - - NI-16-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-2-VCR-2 니켈 - - - - NI-2-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS 니켈 - - - - SS-10-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-2-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-2-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - CU-12-VCR-2 구리 - - - - CU-16-VCR-2 구리 - - - - CU-2-VCR-2 구리 - - - - CU-4-VCR-2 구리 - - - - CU-4-VCR-2-GR 구리 - - - - CU-8-VCR-2 구리 - - - - CU-8-VCR-2-GR 구리 - - - - NI-4-VCR-2-VS 니켈 - - - - SS-4-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 암나사 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-VCR-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-1 316 스테인리스강 1인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-2-VCR-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-HVCR-1SR 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-03816 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-B25 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-SC 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-1-B25 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-10-VCR-1 316 스테인리스강 5/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-4-B25 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4-B25 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-10-VCR-4 316 스테인리스강 5/8인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCR-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-2-VCR-4 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-HVCR-4SR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 분리형(Split) 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-4-SN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 숏 수나사 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-4-.54NC 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-4-.65NC 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4-.65 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 밸브 락스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-VLC 316 스테인리스강 1/4인치 밸브 락 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 암나사 분리형(Split) 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-1-SN 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 피팅 락스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-FLC 316 스테인리스강 1/4인치 피팅 락 - - SS-8-VCR-FLC 스테인리스강 1/2인치 피팅 락 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — ‘SR’ 타입 아닌 그랜드용 암나사 너트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-HVCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간