열가소성 호스 — 연결구
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간