플렉시블 튜빙 — 연결구
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - -
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 주름 있는 진공 튜빙용 어댑터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304-6-XOA 304 스테인리스강 3/8인치 XOA 어댑터 - - 304-4-XOA 304 스테인리스강 1/4인치 XOA 어댑터 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간