호스 및 플렉시블 튜빙
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 주름 있는 진공 튜빙용 어댑터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304-4-XOA 304 스테인리스강 1/4인치 XOA 어댑터 - - 304-6-XOA 304 스테인리스강 3/8인치 XOA 어댑터 - - -
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
플렉시블 튜빙 — PFA 플렉시블 튜빙 — PFA 플렉시블 튜빙스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - -
플렉시블 튜빙 — 주름 있는 메탈 튜빙 — 주름 있는 메탈 튜빙스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
321-6-X-12 321 스테인리스강 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-6-B2 321 스테인리스강 1/4인치 XBA 어댑터 1/4인치 XBA 어댑터 321-4-X-2-B2 321 스테인리스강 1/4인치 XBA 어댑터 1/4인치 XBA 어댑터 321-4-X-12FMR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-6FMR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-12DFR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-6-X-6 321 스테인리스강 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-12DFO 321 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 321-4-X-12 321 스테인리스강 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 321-6-X-24-B2 321 스테인리스강 3/8인치 XBA 어댑터 3/8인치 XBA 어댑터 321-4-X-12-B2 321 스테인리스강 1/4인치 XBA 어댑터 1/4인치 XBA 어댑터 321-4-X-18DFR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-2 321 스테인리스강 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-24-B2 321 스테인리스강 1/4인치 XBA 어댑터 1/4인치 XBA 어댑터 321-4-X-4FMR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-12DMR 321 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-24DFR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-4 321 스테인리스강 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-6DFR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-8-X-24-B2 321 스테인리스강 1/2인치 XBA 어댑터 1/2인치 XBA 어댑터 321-8-X-3-B2 321 스테인리스강 1/2인치 XBA 어댑터 1/2인치 XBA 어댑터 321-8-X-12 321 스테인리스강 1/2인치 플렉시블 튜브 끝단 1/2인치 플렉시블 튜브 끝단 321-8-X-1-B2 321 스테인리스강 1/2인치 XBA 어댑터 1/2인치 XBA 어댑터 321-8-X-6-B2 321 스테인리스강 1/2인치 XBA 어댑터 1/2인치 XBA 어댑터 321-4-X-24 321 스테인리스강 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-36DFR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-4-B2 321 스테인리스강 1/4인치 XBA 어댑터 1/4인치 XBA 어댑터 321-4-X-6 321 스테인리스강 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 1/4인치 플렉시블 튜브 끝단 321-4-X-24DMR 321 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-24FMR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-4-X-36FMR 321 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-6-X-12-B2 321 스테인리스강 3/8인치 XBA 어댑터 3/8인치 XBA 어댑터 321-8-X-36-B2 321 스테인리스강 1/2인치 XBA 어댑터 1/2인치 XBA 어댑터 321-8-X-12DFR 321 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 321-6-X-24 321 스테인리스강 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 321-8-X-6 321 스테인리스강 1/2인치 플렉시블 튜브 끝단 1/2인치 플렉시블 튜브 끝단 321-6-X-1 321 스테인리스강 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 3/8인치 플렉시블 튜브 끝단 -
플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈 — LT 시리즈 비닐 튜빙스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
LT-8-10 비닐 - - - - LT-4-6 비닐 - - - - LT-2-4 비닐 - - - - LT-3-5 비닐 - - - - LT-4-10V 비닐 - - - - LT-6-8 비닐 - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간