모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-UT-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6-UT-6 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-6-UT-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-6-UT-6-600 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-UT-6 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12-UT-6 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-16-UT-6 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-4-UT-6 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-3 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 SS-8-UT-3 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 -
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-9 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간