모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-2-SE 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT B-12-SE 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT B-4-SE 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-6-SE 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-8-SE 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-SE 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-16-SE 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-4-SE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-SE-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6-SE 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-SE 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-2-SE 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-ST 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-8-ST 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-ST 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-4-BT 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-4-ST 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-BT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT B-8-ST 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-BT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-2-ST 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-ST 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-2-BT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-8-BT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간