모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 리듀서 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-6-DM-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-VCR-6-DF-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 SS-8-VCR-6-DM-4 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-VCR-6-DF-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간