모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-A-4 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-6 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-8 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-6 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-10BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 5/8인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-12 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-8 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-10 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 5/8인치 튜브 스터브 SS-16-UT-A-20 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1 1/4인치 튜브 스터브 SS-1-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-4 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-6 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-12-UT-A-16 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간