모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-4-UT-A-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 튜브 스터브 SS-1-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 튜브 스터브 SS-6-UT-A-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 튜브 스터브 SS-8-UT-A-10BT 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 5/8인치 튜브 스터브 SS-2-UT-A-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 튜브 스터브
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간