모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직선형, V형 스템스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NVT8N1VB15 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT NVT9H1VM60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4N1VG15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT NVT4H1VY30 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT9M1VB20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4M1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VM60 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT8FK1VB20 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 NVT4FK1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 NVT6M1VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT9H1VY30 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 -
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직각형 유로, V형 스템스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NVT6M2VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간