スウェージロックの感温部保護管
Swagelok感温部保護管を使用すると、加圧状態の腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用のある流体と接触することによって生じる損傷からバイメタル式温度計を保護することができます。
感温部保護管について問い合わせるSwagelok感温部保護管を使用すると、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。また、プロセス流体を原因とする損傷から温度計を保護することもできます。ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応し、シャンクの形状はレデュースド、ストレート、テーパーがあります。
標準の材質は304ステンレス鋼です。オプション材質の316ステンレス鋼は、高い 耐食性 が必要な場合に適しています。断熱配管システム向けの断熱被覆用エクステンション付き、ステンレス鋼製保護キャップ/チェーン付き、計器への接続部がG1/2Bめねじといったオプションがあります。
仕様
| プロセス・ラインへの接続部 | 平面座フランジ(ASME B16.5 準拠)、サニタリー用クイック・クランプ(3-A適合)、管用テーパーねじ(NPTねじ)、溶接用ソケット |
| 計器への接続部 | 1/2 インチ・サイズNPSM管用平行ねじ(標準)、G1/2B ねじ(オプション) |
| サイズ | 保護管内径:6.6 mm、プロセス・ラインへの接続部:1/2~2 インチ |
感温部保護管のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축
API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.