피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-WVCR-6-600 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-4-WVCR-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-WVCR-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-8-WVCR-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-WVCR-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-WVCR-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-WVCR-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-WVCR-6-DF 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-WVCR-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-4-WVCR-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-WVCR-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-4-WVCR-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-8-WVCR-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-WVCR-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 SS-8-WVCR-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 NPT -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-4-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-9-DF 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-4-WVCR-9-FM 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VAR 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 크로스스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VAR 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간