Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
- Макс. давление от 2300 фунтов на кв. дюйм, ман. (158 бар) до 12 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (875 бар)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-UBJ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 유니온 볼 조인트 SS-8-UBJ 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 유니온 볼 조인트
Product Availability by Store Location
Hours