text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 코어 호스

Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스

Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.

PTFE 및 PFA 코어 호스 보기

Swagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.

PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.

Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.

Need help selecting the right hose?

Contact Local Specialists

PTFE 및 PFA 코어 호스 카테고리

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

초고순도가 필수적이며 대기를 향한 투과가 바람직하지 않은 경우, 316L 스테인리스강 나선형 커버가 있는 주름 없는 PTFE 코어 호스를 사용하십시오.

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 코어와 세정하기 쉬운 표면으로 FDA 규정 준수가 필요한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적인 Swagelok PFA 코어 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

304 SS 편조가 있는 B 시리즈 PTFE 호스는 화학적 호환성과 압력 밀폐를 보장합니다. 사용 압력: 진공~3000 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

F 시리즈 스테인리스강 편조 비금속 PTFE 호스는 꺽임 저항성, 유연성, 화학적 호환성과 함께 다양한 연결구를 제공합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

유연성, 화학적 호환성, 다양한 크기와 연결구를 제공하는 S 시리즈 실리콘 피복 304 SS 편조의 주름 없는 PTFE 호스에 대해 알아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE(플루오르수지) 코어와 304 스테인리스강 보호 편조층이 있는 호스 옵션을 찾아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

304 SS 편조가 있는 X 시리즈 PTFE 호스는 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다. 크기: 1/4~1인치, 압력: 진공~3500 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다.

주름 있는 PTFE 코어 호스

주름 있는 PTFE 코어 호스

낮은 중량, 유연성, 화학적 호환성이 필요한 애플리케이션에 적합한 주름 있는 PTFE(플루오르수지) 코어 호스 옵션을 알아보십시오.

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성, 배출성, 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 특수 애플리케이션에 사용할 수 있는 정전기 소산성, 카본 블랙 충전 코어, FDA 규격, ECE R110 대체연료 인증 호스도 공급 가능합니다. 맞춤형 호스 길이, 호스 커버, 광범위한 연결구를 포함한 옵션도 있습니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.