text.skipToContent text.skipToNavigation
유체 분배 헤더(fdh)

Swagelok® 유체 분배 헤더(FDH)

Swagelok 유체 분배 헤더(FDH)는 다양한 기체 및 액체 애플리케이션에 사용되는 공통 부품입니다. 이 제품은 대형 브랜치 피팅처럼 작동하면서 유로와 함께 다수의 출구를 제공합니다.

더 자세한 내용은 Swagelok에 문의하십시오

Swagelok 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드 역할을 할 수 있는 배관 어셈블리입니다. 한쪽 끝에 입구가 있고 다른 쪽 끝에 배수구가 있으며, 한쪽에 복수의 출구가 있는 FDH에는 신뢰성을 강화할 수 있도록 Swagelok 부품이 사용됩니다. Swagelok FDH는 1인치 및 2인치 크기로 공급 가능합니다.

압출 매니폴드 몸체 구조에는 견고하게 장착되어 비틀림을 방지하는 정사각형 측면이 있습니다. 용접 없이 헤더에 추가 출구를 추가할 수 있으므로 표준 브랜치 위치에서 유연성을 제공하며, FDH는 밸브 포함 또는 밸브 비포함 브랜치 출구 2~16개와 함께 주문할 수 있으므로 사용자가 필요에 따라 포트를 추가할 수 있습니다. Swagelok에서 제조하는 다양한 고품질 밸브와 연결구를 선택하여 사용 압력 최대 3000 psig(206 bar)에서 사용할 수 있는 매니폴드를 구성할 수 있습니다. 마운팅 브라켓은 설치업체가 위치를 지정할 수 있습니다.

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

유체 분배 헤더(FDH) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok design and assembly services

Custom Fabrication for All Industries

Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.

Find the Support You Need

Swagelok Resources Curated for You

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Rosendahl Nextrom and Swagelok collaborating to maximize operational efficiency
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions

Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.

Case Study: Charbonneau Industries Enhances Production with Swagelok Custom Fluid System Assemblies
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies

Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。