샘플 실린더
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
스페어 부품 및 액세서리 — 운반용 핸들스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-5K-CY-4" 304 스테인리스강 - - - - MS-5K-CY-2" 304 스테인리스강 - - - - -
스페어 부품 및 액세서리 — Outage 튜브 어댑터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-DTM4-F4-023 316 스테인리스강 1/4인치 × 2.31인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-DTM4-F4-104 316 스테인리스강 1/4인치 × 10.4인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
스페어 부품 및 액세서리 — 파열 디스크 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-RTM4-F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-RTM4-F4-1 316L 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간