text.skipToContent text.skipToNavigation
플랜지 어댑터

스웨즈락® 플랜지 어댑터

플랜지 파이프 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사 연결 또는 용접 없이 플렌지에서 튜브 피팅 어댑터로 전환되어 잠재 시스템 누설 지점을 감소시킵니다.

View Flange Adapters

Swagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.

Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.

Have questions about flange adapters?

Contact Local Specialists

카테고리

ANSI 플랜지

ANSI 플랜지

확실하게 고정되며 누설을 방지하도록 설계된 ANSI 플랜지로 파이프, 밸브, 기타 장비를 연결해보십시오.

DIN 플랜지

DIN 플랜지

독일 표준 DIN(Deutsche Industrie Norm)을 준수해야 한다면 DIN 플랜지를 사용하여 파이프, 밸브, 기타 장비를 연결하십시오.

EN 플랜지

EN 플랜지

EN 표준 플랜지를 사용하여 파이프 또는 파이프 부품을 서로 결합하거나 장비를 표면에 고정할 수 있습니다.

랩 조인트 플랜지

랩 조인트 플랜지

산업용 유체 시스템용 랩 조인트 플랜지를 사용하여 유연성과 적응성을 극대화할 수 있습니다.

플랜지 어댑터 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.