시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
ボルト付きプラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:18 mm、ポリプロピレン製 サポート・ボディ
Log in or Register to view price
Catalogs
Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | ポリプロピレン |
Hardware Material | 304 ステンレス鋼 |
Tube OD | 18 mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 폴리아미드 | 1/4인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | 폴리프로필렌 | 10mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | 폴리프로필렌 | 12mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | 폴리프로필렌 | 1/4인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | 폴리프로필렌 | 3/8인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | 폴리프로필렌 | 6mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | 폴리프로필렌 | 8mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | 폴리아미드 | 1인치 | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | 폴리아미드 | 1/2인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | 폴리프로필렌 | 5/8인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | 폴리프로필렌 | 3/4인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | 폴리프로필렌 | 7/8인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | 폴리프로필렌 | 1인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | 폴리프로필렌 | 16mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | 폴리프로필렌 | 25mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | 폴리프로필렌 | 1/2인치 | - | - | View Product |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.