text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы для переключения газовых баллонов

Swagelok® Редукторы для переключения газовых баллонов

Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования.

Помощь с выбором регуляторов

Регуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в критически важных промышленных системах, одновременно сокращая время простоя и трудозатраты. Конструкция устройств предусматривает надежное газораспределение с минимальным контролем и объемом технического обслуживания. Неперфорированные гофрированные мембраны регуляторов серии KCM обеспечивают долговечность и более эффективный отклик на изменение давление.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 4351 psig (300 бар ман) с седлом из PEEK
3600 psig (248 бар ман)
Баллонные соединения и шланговые фитинги могут ограничивать номинальное давление на входе.
Диапазоны регулирования давления 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман)
Номинальные значения давления переключения 100, 250 и 500 psig (6,8; 17,2 и 34,4 бар ман)
Коэффициент расхода (Cv) 0,06
Максимальная рабочая температура 176°F (80°C) с седлом из PCTFE
392°F (200°C) с седлом из PEEK
212°F (100°C) с седлом из PEEK и максимальным давлением на входе свыше 3600 psig (248 бар ман)

Как выбрать лучший регулятор для вашей системы

Каталоги редукторов для переключения газовых баллонов

Найдите исчерпывающие сведения о редукторах для переключения газовых баллонов, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.