text.skipToContent text.skipToNavigation
플렉시블 튜빙

스웨즈락® 플렉시블 튜빙

PFA와 비닐 플렉시블 튜빙은 화학 반응이 우려되고 유체의 모니터링을 위한 투명도가 요구되는 저압 애플리케이션을 위한 화학적 저항성과 반투명도 두 가지를 제공합니다. CT 주름관 진공 튜브의 비탄성(Form-Fit-And-Stay) 특성은 시스템 재작업을 줄이면서 정적 연결부 사이 오정렬과 시스템 재배치를 보상할 수 있습니다.

View Flexible Tubing

Chemically resistant PFA flexible tubing is designed for use with both Swagelok PFA tube fittings and metal Swagelok tube fittings in low-pressure applications (up to 275 psig (18.9 bar)). The tubing’s translucence allows for visibility of system fluid while the smooth inner wall provides flow control and drainability.

Soft, flexible, and clear, Swagelok LT series vinyl tubing, made from smooth-bore, polyvinyl chloride (PVC) material, handles a wide variety of laboratory chemicals and applications where system transparency is desired (up to 40 psig (2.7 bar)). Thick-wall tubing is available in 1/4 and 3/8 in. sizes for vacuum-service applications. LT series tubing can be used with Swagelok tube fittings and metal inserts. HC series end connections and bulk tubing are available for field assembly of soft plastic or rubber tubing.

Need assistance with flexible tubing selection?

Contact Local Specialists

카테고리

PFA 플렉시블 튜빙

PFA 플렉시블 튜빙

화학적 내성이 있는 반투명 PFA 플렉시블 튜빙은 화학적 호환성이 필요한 곳에 흔히 사용됩니다.

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계된 메탈 튜빙 옵션을 알아보십시오.

비닐 튜빙, LT 시리즈

비닐 튜빙, LT 시리즈

범용 투명 비닐 플렉시블 튜빙은 시스템의 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합하며 1/8인치에서 1/2인치의 크기로 공급 가능합니다.

연결구

연결구

Swagelok® 플렉시블 튜빙용 연결구는 1/8~1인치에 이르는 다양한 크기로 공급되며 손쉬운 설치를 지원합니다.

주름 있는 메탈 튜빙

주름 있는 메탈 튜빙

고온 진공 또는 저압 정적인(Static) 애플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 연결구와 크기 옵션이 있는 주름관 메탈 튜빙에 대해 알아보십시오.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

PFA 튜빙

PFA 및 비닐 플렉시블 튜빙

PFA 플렉시블 튜빙

내화학성과 반투명성으로 PFA 플렉시블 튜빙은 저압 애플리케이션에서(최대 275psig(18.9bar)) 스웨즈락 PFA 튜브 피팅 및 메탈 스웨즈락 튜브 피팅과 모두 사용할 수 있습니다. 주름 없는 매끄러운 안쪽 벽은 유동 제어와 배출성을 제공하는 한편 튜브의 반투명성으로 시스템 유체를 볼 수 있습니다.

비닐 플렉시블 튜빙

주름 없는 폴리염화비닐(PVC) 재질 보어인 연질, 유연성 있는 투명한 스웨즈락 LT 시리즈 비닐 튜빙은 광범위한 실험실 케미칼과 시스템 투명성이 요구되는 애플리케이션(최대 40psig(2.7bar))에 적합합니다. 진공 서비스 사용 환경을 위한 1/4인치 및 3/8인치 크기의 두꺼운 벽 튜빙을 공급합니다. LT 시리즈 튜빙을 스웨즈락 튜브 피팅 및 메탈 인서트와 함께 사용할 수 있습니다. 연질 플라스틱 또는 고무 튜빙의 현장 조립을 위한 HC 시리즈 연결구와 벌크 튜빙이 있습니다.

주름관 메탈 튜빙

주름관 플렉시블 메탈 튜빙과 호스는 진공 또는 저압 정적(Static) 애플리케이션에서 정적 연결부 사이 오정렬과 시스템 재배치를 보상할 수 있습니다. 스웨즈락 CT 주름관 진공 플렉시블 튜빙은 제조된 길이의 최소 15%, 최대 50%로 압축과 연장이 가능합니다. 표준 길이와 맞춤 길이 튜빙, 맞춤 튜빙 조립체 및 현장 조립용 어댑터가 공급됩니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.