카탈로그
지지 시스템 — 용접 플레이트
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Edelstahl 304 | - | 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S1-WPM | Edelstahl 304 | - | 36 mm (1,42 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S3-WP | Edelstahl 304 | - | 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S5-WP | Edelstahl 304 | - | 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S6-WP | Edelstahl 304 | - | 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.