스웨즈락® 캘리브레이션 & 전환 모듈
스웨즈락 캘리브레이션 & 전환 모듈은 스웨즈락 모듈형 플랫폼 부품으로 제작된 고도로 구성 가능한 사전 설계 서브 조립체입니다. 이 모듈은 샘플을 분석하기 전 최종 컨디셔닝을 수행하며 사용자는 스웨즈락 스트림 선택 시스템(SSV 시리즈)을 사용하여 최대 10개 샘플과 2개 캘리브레이션 스트림에서 스트림을 선택할 수 있습니다.
추가 정보 요청스웨즈락 캘리브레이션 & 전환 모듈(CSM)은 복수의 프로세스 샘플들 사이에서 분리 전환 및 컨디셔닝을 제공하며 분석을 위하여 프로세스 스트림을 선택합니다. CSM은 샘플이 적절한 압력, 온도, 유량, 여과 레벨로 분석기에 삽입되도록 함으로써 샘플을 사전 컨디셔닝합니다. 통합된 유동 루프(flow loop) 구조로 모든 스트림들의 분석기로의 일관된 공급 시간을 확보하고 데드레그(Deadleg) 또는 교차 스트림 오염 가능성을 제거합니다.
CSM은 스웨즈락 스트림 선택 밸브(SSV) 제품을 활용하여 사용자가 특정 시스템에 필요한 구성을 선택할 수 있는 스웨즈락 모듈형 플랫폼 부품(MPC) 플랫폼에 구축됩니다. 여기에 설명한 표준 모델은 전부 액체 또는 전부 가스인 최대 10개의 프로세스 및 2개의 캘리브레이션 유체를 처리합니다. CSM의 주요 기능은 프로세스 스트림의 컨디셔닝과 선택 또는 분석을 위해 캘리브레이션 스트림을 선택하는 것입니다. 각 시스템은 최소 두 개의 입력단(프로세스 스트림 입력단 2개 또는 프로세스 스트림 입력단 1개와 캘리브레이션 스트림 입력단 1개)을 갖추어야 합니다. CSM은 외부(보통은 분석기)의 공기압 신호에 반응하여 분석할 유체를 선택합니다. 이때 신호에 의해 분석되어야 할 유체가 포함된 스트림에 대응하는 스트림 선택 밸브(SSV) 더블블록 & 블리드 밸브 모듈 중 하나가 열립니다. 스웨즈락 CSM은 다음과 같은 몇 가지 추가 이점을 제공합니다:
- 애플리케이션의 요구사항에 부합하는 다양한 샘플 컨디셔닝 구성
- 작업자가 언제든지 분석기를 보정할 수 있는 수동 캘리브레이션 옵션
- 색으로 구분된 스트림 식별 —항상 프로세스 스트림 입력단은 파란색, 캘리브레이션 스트림은 오렌지색, 바이패스는 녹색, 출력단은 흰색의 컬러 코드를 사용
- 통합된 유동 루프(flow loop) 구조로 모든 스트림들의 분석기로의 일관된 공급 시간을 확보하고 데드레그(Deadleg) 또는 교차 스트림 오염 가능성을 제거합니다.
- 배출용 에어 갭(Gap)으로 가압상태에서 공압용 공기와 시스템 유체가 혼합될 위험한 가능성을 예방합니다.
- 유지보수가 쉬운 모듈 설계 판넬 상단에서 4개의 나사를 풀어 개별 구성부품을 조립체에서 분리가 가능합니다. 따라서 실수로 전체 시스템을 잘못 조립하거나 유체 연결이 잘못될 위험이 없습니다.
- 대유량이 가능한 바이패스 옵션으로 이후 CSM까지의 샘플 시간 지연을 단축합니다.
CSM은 여러 개의 상이한 입력단 및 출력단 조립 옵션을 사용하여 제작될 수 있습니다.
캘리브레이션 & 전환 모듈 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。