스웨즈락® 유체 분배 헤더
스웨즈락 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로써 기능할 수 있는 완전히 검증된 파이프 조립체입니다. 유체 분배 헤더는 가스 및 액체 애플리케이션을 위한 복수의 출구를 허용하면서 유로를 제공합니다.
추가 정보 요청스웨즈락 유체 분배 헤더(FDH)는 대형 브랜치 피팅과 유사하게 복수의 출구를 가진 유로를 제공하여 다양한 가스 및 액체 애플리케이션에서 다목적 매니폴드로 사용됩니다. 한쪽 끝단에는 입구, 다른 쪽 끝단에는 배출구 있으며 양쪽 옆 어느 쪽에든 복수의 출구가 있는 FDH는 향상된 신뢰성을 위해 스웨즈락® 부품을 사용합니다. 스웨즈락 FDH는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로 사용될 수 있으며 1인치 크기와 2인치 크기로 제공됩니다.
돌출된 매니폴드 몸체 설계는 견고하게 장착되고 돌아가는 것을 방지하는 사각형 면을 특징으로 합니다. 표준 브랜치 위치는 용접하지 않고 헤더에 출구를 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. FDH는 밸브가 있거나 없는 2 ~ 16개의 브랜치 출구를 포함하여 주문할 수 있기 때문에 필요에 따라 사용자가 포트를 추가할 수 있습니다. 최대 3000psig(206bar) 사용 압력에서 사용할 수 있는 매니폴드를 만들기 위해 모두 스웨즈락에서 제조한 다양한 고품질 밸브와 연결구 중에서 선택할 수 있습니다. 마운팅 브라켓을 설치자가 원하는 위치에 설치할 수 있습니다.
유체 분배 헤더 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。