|
Manifold d’instrumentation à 2 vannes en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/2 po, embout sphérique, garniture en Grafoil
Réf. pièce : SS-V2BF8-G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
2 vannes, tige à embout sphériqueLimitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Manifold d’instrumentation à 2 vannes en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/2 po, embout sphérique, garniture en Grafoil
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
2 vannes, tige à embout sphérique
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Assembly instructions (fluorocarbon FKM, reinforced and virgin TFE), Grafoil flange seal installation instructions.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-V2BF8-G — Manifold d’instrumentation à 2 vannes en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/2 po, embout sphérique, garniture en Grafoil
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Température maximale, °F (°C) | 1200 (648) |
| Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V2BF8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-V2BF8-FL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 계기 연결 | 플랜지 | Afficher le produit |
| SS-V2BFS8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-V2NBM8-F8-11486 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-V2NBM8-F8-G-11486 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.