안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
90° 엘보우
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/8인치 |
연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
연결구 2 크기 | 1/8인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030501 |
eClass (5.1.4) | 37020501 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020501 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40172801 |
UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
UNSPSC (13.0601) | 40172801 |
UNSPSC (15.1) | 40172801 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-12-SE | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-4-SE | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-6-SE | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-8-SE | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12-SE | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-SE | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-SE | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-SE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-SE-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
SS-6-SE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-SE | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.