text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QC8-D-8PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 34,4 BAR @ 21°C / 500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QC8-D-8PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC8-D-8PF — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 34,4 BAR @ 21°C / 500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.