text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 리듀싱 니플, 3/8인치 수나사 ISO 경사 나사 x 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사

부품 번호: SS-6-HRNT-4RT

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

MTO Base Product

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303