안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | PTFE |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
유량 제한기 | 아니오 |
가스켓 크기 | 1/4인치 |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401702 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-16-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-RG-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-RG-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RSD-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.