text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT Series Tube Nipple, 1/4 in. x 2 3/4 in., 60 000 psi (4140 bar)

MTO Base Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

316 Stainless Steel IPT Series Tube Nipple, 1/4 in. x 2 3/4 in., 60 000 psi (4140 bar)

부품 번호: N4H60-2.75