text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Hose Connector, 3/4 in. Tube Adapter, 3/4 in. Hose ID

Part #: SS-12-HC-A-1211

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 3/4 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Hose Connector, 3/4 in. Tube Adapter, 3/4 in. Hose ID

Part #: SS-12-HC-A-1211
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Specifications

SS-12-HC-A-1211 — Stainless Steel Hose Connector, 3/4 in. Tube Adapter, 3/4 in. Hose ID

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 3/4 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.