The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 브랜치 티, 3/8인치 튜브 OD x 3/8인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
티
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
관통형 | 아니오 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/8인치 |
연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
연결구 2 크기 | 3/8인치 |
연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
연결구 3 크기 | 1/4인치 |
연결구 3 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030706 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
UNSPSC (15.1) | 40183102 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-200-3-4TMT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-200-3TMT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-400-3-4TMT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-400-3-4TTM | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
B-400-3TMT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-400-3TTM | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
B-600-3-6TMT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-600-3-6TTM | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
B-600-3TMT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-810-3-8TMT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
B-810-3-8TTM | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
S-600-3TMT | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
S-600-3TTM | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-1010-3TMT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-1010-3TTM | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-10M0-3TMT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-10M0-3TTM | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-1210-3TMT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-1210-3TST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
SS-1210-3TTM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-1210-3TTS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-12M0-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12M0-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-12M0-3-8TMT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12M0-3-8TTM | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-1610-3TMT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-1610-3TTM | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-200-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-200-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-200-3TMT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-200-3TTM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-400-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-400-3-4TMTBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-400-3-4TRT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
SS-400-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-400-3-4TTR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-400-3TMT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-400-3TST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
SS-400-3TTM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-400-3TTS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-600-3-6TMT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-600-3-6TTM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-600-3TMT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-600-3TST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
SS-600-3TTM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-6M0-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6M0-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-6M0-3-4TTR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-6M0-3TMT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6M0-3TTM | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-810-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-810-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-810-3-8TMT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-810-3-8TTM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-810-3TMT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-810-3TST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
SS-810-3TTM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8M0-3-4TMT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8M0-3-4TTM | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.