text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-8-HP

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tapones Hexagonales Huecos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-8-HP
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Hexagonales Huecos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-8-HP — Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HPST 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-2-HP 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HPST 316 스테인리스강 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-4-HP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HPST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-6-HP 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HPST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-8-HPST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.